Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288915
Z-D02/PE-35

Componenti per la distribuzione Eaton, Anello calibrato, D02, 35A, 32A

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
288915
EAN
4015082889159
Lunghezza/profondità del prodotto
16.6 mm
Altezza prodotto
10.5 mm
Larghezza prodotto
16.6 mm
Peso prodotto
1 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-D02/PE-35

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Cartucce fusibili
Accessori
Anello calibrato
Materiale per fusibili
Valore nominale intensità di corrente
35A
Carcassa
D02
Colore
Nero
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
35 A
Funzioni
Accessori
Cartuccia fusibile
D02
Tipo
  • Accessori
  • Materiale per fusibili
  • Anello calibrato
Caratteristiche speciali
  • Fissaggio a scatto su guida DIN
  • in scatola di plastica nel colore dell’indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto