Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288937
Z-D01/SE-10

Componenti per la distribuzione Eaton, Cartuccia fusibile, D01, 10A, 400 V, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
288937
EAN
4015082889371
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
11 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
6.3 g
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
Classificazione IEC
Certificato EN
DIN 49522
DIN VDE 0636
Codice modello
Z-D01/SE-10

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Cartucce fusibili
Accessori
Materiale per fusibili
Valore nominale intensità di corrente
10 A
Carcassa
D01
Categoria d'uso
gG (gL)
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1,1 W
Colore
Rosso
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Tensione nominale, DC
220 V DC
Funzioni
Accessori
Cartuccia fusibile
D01
Tensione nominale
400 VAC
Tipo
  • Accessori
  • Cartucce fusibili
  • Materiale per fusibili
Caratteristiche speciali
  • Fissaggio a scatto su guida DIN
  • in scatola di plastica nel colore dell’indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.