Componenti per la distribuzione Eaton, Cartuccia fusibile, D02, 25A, 400 V, gL/gG
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
288941
|
| EAN |
4015082889418
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
16 mm
|
| Larghezza prodotto |
16 mm
|
| Peso prodotto |
0.012 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
DIN 49522
DIN VDE 0636 |
| Codice modello |
Z-D02/SE-25
|
| Utilizzato con |
Cartucce fusibili
Materiale per fusibili Accessori |
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Carcassa |
D02
|
| Categoria d'uso |
gG (gL)
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi) |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2,4 W
|
| Colore |
Giallo
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
25 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Tensione nominale, DC |
220 V DC
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
D02
|
| Tensione nominale |
400 VAC
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|