Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288995
XSPBC0606C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, chiuso, colonna ad angolo, IP55, per LxP=650x650mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
288995
EAN
4015082889951
Lunghezza/profondità del prodotto
550 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBC0606C

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
650 mm
Idoneo per larghezza della custodia
650 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto