Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Presa di sicurezza, 250A, 500V/250A, 690V/200A, misura NH1
| Nome prodotto |
Accessori Eaton xEffect - dispositivo fusibile base per fusibili NH
|
| Sigla catalogo |
289016
|
| EAN |
4015082890162
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
254 mm
|
| Larghezza prodotto |
196 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
VDE 0636-201
IEC/EN 60 269-2-1 |
| Codice modello |
GSU1
|
| Utilizzato con |
basi per fusibili NH
Basi per fusibili |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Meccanismo girevole |
No
|
| Dimensioni struttura del fusibile |
NH1
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Diametro della vite per il collegamento di flangia |
M10
|
| Dissipazione consentita (NH-SE) - max |
23 W
|
| Corrente nominale fusibile a 500 V - max |
250 A
|
| Dissipazione totale a ith, AC, senza NH-SE |
12.9 W
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 m
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
750 VAC
|
| Corrente nominale (gl/gG) - max |
250 A
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-20 °C - 55 °C
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Tensione nominale, DC |
440 V DC
|
| Corrente nominale fusibile a 690 V - max |
200 A
|
| Dissipazione a Ith in DC senza NH-SE |
8.6 W
|
| Tipo di montaggio del bus |
No
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Dimensioni struttura |
HPC1
|
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Funzioni |
basi per fusibili NH
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Metodo di montaggio |
avvitabile
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
250A
|
| Tipo connessione |
Connettore M10
|
| Tipo |
|
| Capacità morsetti (cavo) |
16 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 30 mm x 10 mm per barra di distribuzione piatta su collegamento a flangia
|
| Capacità morsetti (collegamento flangiato) - max |
25 mm² - 150 mm² (1x) per capicorda
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
25 mm² - 150 mm² (1x) sul morsetto a mantello
70 mm² - 150 mm² sul terminale a morsetto 70 mm² - 95 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio |
| Coppia di serraggio |
30 Nm - 35 Nm
4,5 Nm |