Accessori Eaton xEffect sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Base per fusibili NH, 400A, 400A/500V, 315A/690V, NH2
| Nome prodotto |
Accessori Eaton xEffect - dispositivo fusibile base per fusibili NH
|
| Sigla catalogo |
289017
|
| EAN |
4015082890179
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
254 mm
|
| Larghezza prodotto |
196 mm
|
| Peso prodotto |
2.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
VDE 0636-201
IEC/EN 60 269-2-1 |
| Codice modello |
GSU2
|
| Utilizzato con |
Basi per fusibili
Base per fusibili NH |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Tipo connessione |
Connettore M10
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tensione nominale in AC |
Contatti: 690 V AC
|
| Tensione nominale, DC |
440 V DC
|
| Corrente nominale (gl/gG) - max |
400 A
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Diametro della vite per il collegamento di flangia |
M10
|
| Dissipazione consentita (NH-SE) - max |
34 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale fusibile a 500 V - max |
400 A
|
| Dissipazione totale a ith, AC, senza NH-SE |
27 W
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
750 VAC
|
| Tipo di montaggio del bus |
No
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Dimensioni struttura |
HPC2
|
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Metodo di montaggio |
Viti
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
400 A
|
| Tipo |
Base per fusibile;Base per fusibili NH
|
| Corrente nominale fusibile a 690 V - max |
315 A
|
| Dissipazione a Ith in DC senza NH-SE |
18 W
|
| Capacità morsetti (cavo) |
16 mm x 0,8 mm (10x) sul morsetto a mantello
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 30 mm x 10 mm per barra di distribuzione piatta su collegamento a flangia
|
| Capacità morsetti (collegamento flangiato) - max |
25 mm² - 240 mm² (1x) per capicorda
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
120 mm² - 240 mm² sul morsetto a pinza
25 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a mantello 120 mm² - 150 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio |
| Coppia di serraggio |
11 Nm
30 Nm - 35 Nm |