Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289018
GSU3

Accessori Eaton xEffect sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Base per fusibili NH, 630A, 630A/500V, 500A/690V, NH3

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - dispositivo fusibile base per fusibili NH
Sigla catalogo
289018
EAN
4015082890186
Lunghezza/profondità del prodotto
133 mm
Altezza prodotto
272 mm
Larghezza prodotto
254 mm
Peso prodotto
3.035 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60 269-2-1
VDE 0636-201
Codice modello
GSU3

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Basi per fusibili
Base per fusibili NH
Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tipo connessione
Connettore M10
Numero di poli
3 poli
Tensione nominale in AC
Contatti: 690 V AC
Tensione nominale, DC
440 V DC
Corrente nominale (gl/gG) - max
630 A
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Diametro della vite per il collegamento di flangia
M10
Dissipazione consentita (NH-SE) - max
48 W
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione totale a ith, AC, senza NH-SE
52 W
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
750 VAC
Tipo di montaggio del bus
No
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Dimensioni struttura
NH3
Posizione di montaggio
verticale
Categoria di sovratensione
III
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Metodo di montaggio
Viti
Grado di protezione
IP00
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Tipo
Base per fusibile;Base per fusibili NH
Corrente nominale fusibile a 690 V - max
500 A
Dissipazione a Ith in DC senza NH-SE
34.7 W
Capacità morsetti (cavo)
21 mm x 1 mm (11x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 40 mm x 10 mm per barra di distribuzione piatta su collegamento a flangia
Capacità morsetti (collegamento flangiato) - max
25 mm² - 300 mm² (1x) per capicorda
Capacità morsetti (cavo a treccia)
120 mm² - 300 mm² sul terminale a morsetto
120 mm² - 240 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio
25 mm² - 300 mm² sul morsetto a mantello
Coppia di serraggio
30 Nm - 35 Nm
11 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.