Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289174
XPNBCB0402

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione NZM4-/area posteriore sistema a sbarre, LxP=425x200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
289174
EAN
4015082891749
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
420 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB0402

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto