Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289175
XPNBCB0602

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione NZM4-/area posteriore sistema a sbarre, LxP=600x200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
289175
EAN
4015082891756
Lunghezza/profondità del prodotto
600 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
430 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB0602

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto