Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289176
XPNBCB0404

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione NZM4-/area posteriore sistema a sbarre, LxP=425x400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
289176
EAN
4015082891763
Lunghezza/profondità del prodotto
630 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
420 mm
Peso prodotto
3.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB0404

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto