Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289904
XME0602CL

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura sezione vuota, SL, AxP = 600x50 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
289904
EAN
4015082899042
Lunghezza/profondità del prodotto
665 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.26 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0602CL

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
50 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto