Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura sezione vuota, SL, AxP=600x100 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
289905
|
| EAN |
4015082899059
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
665 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XME0604CL
|
| Materiale |
Plastica
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
100 mm
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|