Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289950
XAP0101AF

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxP=100x75 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
289950
EAN
4015082899509
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP0101AF

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
43 mm
Idoneo per larghezza della custodia
75 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto