Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289955
XME0601CS

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura sezione vuota, PIFT, AxP=600x25 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
289955
EAN
4015082899554
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.58 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0601CS

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
25 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto