Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

290011

Componenti per la distribuzione Eaton. Cartuccia fusibile, NH1, 63A, 500 V, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
290011
EAN
4015082900113
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.23 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
SEV1086
VDE 0636
IEC 60269
Codice modello
Z-NH-1/63

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
sistema 60-mm
Sistema 185-mm
Cartuccia fusibile a bassa tensione h.b.c.
Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classificazione frequenza
45 Hz - 62 Hz
Capacità di interruzione nominale
120 kA
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6,2 W
Perdita di potenza in base al valore di corrente nominale
6.3 W
Tensione nominale CA
500 V
Tensione nominale CC
440 V
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
500 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Indicatore di stato del fusibile
Indicatore di stato del fusibile
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no
Dimensioni struttura (inserti fusibile)
NH1
Dimensioni struttura
HPC1
Tipo di tensione
CA
Tensione nominale
500V
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Cartuccia fusibile a bassa tensione h.b.c.
Caratteristiche speciali
  • Corpo isolato realizzato da Steatite/Corderite
  • Lama di contatto in rame con rivestimento argento,
  • a prova di corrosione
  • Indicatore girevole e centrale,
  • linguetta di presa di tensione
  • Selettività da 1:1,6
Potere nominale di interruzione AC
120 kA
Potere nominale di interruzione DC
25 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto