Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

290171
Z-FW-LP/MO

Componenti per la distribuzione Eaton. Set di dispositivi di reinserzione, 220-240 V AC, 6 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Automatic restarting device
Sigla catalogo
290171
EAN
4015082901714
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
77.3 mm
Larghezza prodotto
123.4 mm
Peso prodotto
0.375 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-FW-LP/MO

Gamma

Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Dispositivo di reinserzione

Dati tecnici - elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tipo di tensione
CA

Dati tecnici - meccanici

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Larghezza di montaggio
6
Installazione dispositivo
universale
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Metodo di montaggio
Per il montaggio a destra per: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
3.5 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Informazioni aggiuntive

Utilizzato con
Dispositivo di reinserzione - Set premontati
Accessorio per interruttore differenziale puro
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Dispositivi supplementari richiesti
unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Funzioni
con auto test per funzione corrente differenziale
unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.