Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

290191
MBS-I2

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante MBS, CI-K2, schermatura piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio MBS - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
290191
EAN
4015082901912
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.095 kg
Certificazione/i
CE
Note catalogo
utilizzo non consentito in abbinamento a N-P1 o HI11-P1/P3Z
Codice modello
MBS-I2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Morsetti per il collegamento di uno schermo per cavo su vasta area senza discontinuità

Informazioni generali

Accessori
Dotato di morsetti per il collegamento di uno schermo per cavo su vasta area senza discontinuità.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di montaggio
Connessione
Per il collegamento del kit di messa a terra della schermatura
Tipo
Piastra di fissaggio per messa a terra

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.