Eaton Moeller® series targhetta M22, per interruttore a 2 posizioni, senza scritta
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
|
| Sigla catalogo |
290260
|
| EAN |
4015082902605
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
2 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.004 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
VDE 0660 IEC/EN 60947 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22-XCK3
|
| Iscrizione |
Altro
2 frecce di direzione, ruotabili di 90° |
| Lingua |
Altro
|
| Numero RAL |
1004
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
Joystick a due posizioni
M22-D4 M22-DI4… M22-WJ… M22-WRJ… M22S-WJ… M22S-WRJ… |