Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

290348
XMN442408MVF

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM4, Verticale, 4p, versione fissa, AxL = 600x800

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
290348
EAN
4015082903480
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
5.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN442408MVF

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto