Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=400x800 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
290350
|
| EAN |
4015082903503
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
520 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
620 mm
|
| Peso prodotto |
2.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XME1608C
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|