Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

290352
XME0808C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=200x800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
290352
EAN
4015082903527
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0808C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto