Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. Sbarre di collegamento EV 1Ph, 6 HP, 80 A per PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
291465
|
| EAN |
4015082914653
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
4.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.033 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL Listed
CSA Certified |
| Note catalogo |
Nessun tappo terminali richiesto, non accorciare
|
| Codice modello |
EVG-16/1PHAS/6MODUL
|
| Utilizzato con |
Interruttori FAZ o FI
Sbarra di collegamento EVG |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale |
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
6
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
6
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
6 dispositivi
|