Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

291471
EVG-16/3PHAS/9MODUL

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. Sbarre di collegamento EV 3Ph, 9 HP, 80 A per PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
291471
EAN
4015082914714
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
10.4 mm
Larghezza prodotto
156 mm
Peso prodotto
0.086 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-16/3PHAS/9MODUL

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
EVG
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
Isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
2
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
9
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
3 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.