Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

291475
EVG-16/4PHAS/8MODUL

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. Sbarre di collegamento EV 4Ph, 8 HP, 80 A per PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
291475
EAN
4015082914752
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
13.3 mm
Larghezza prodotto
138 mm
Peso prodotto
0.083 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-16/4PHAS/8MODUL

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
EVG
Sbarra di collegamento
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
Isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
Quattro poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
8
Numero di fasi
4
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
2 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.