Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 3Ph., 4+5HP, per unità FI-/LS combinata con 4 p-FI, 16
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
291477
|
| EAN |
4015082914776
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33 mm
|
| Altezza prodotto |
10.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
156 mm
|
| Peso prodotto |
0.084 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Note catalogo |
Nessun tappo terminali richiesto, non accorciare
|
| Codice modello |
EVG-16/3PHAS/N/5MODUL/LS
|
| Utilizzato con |
Dispositivi differenziali a quattro poli con interruttori automatici
EVG Sbarra di collegamento |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri |
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
5
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
5
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
Dispositivi con sbarra di N
|