Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

291478
EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 3Ph., 4+8HP, per unità FI-/LS combinata con 4 p-FI, 16

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
291478
EAN
4015082914783
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
10.4 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
EVG
Sbarra di collegamento
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
Isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
8
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
Dispositivi con sbarra di N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.