Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

291480
Codice del modello: EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 1Ph., 8,5HP, per unità di contatto ausiliario

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
291480
EAN
4015082914806
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
4.5 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
EVG
Sbarra di collegamento
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
Isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
6
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
6
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
6 dispositivi
Dispositivi con interruttore ausiliario

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.