Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

291482

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 2Ph., 4,5HP, per unità di contatto ausiliario, 16

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
291482
EAN
4015082914820
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
7.8 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
0.031 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-16/2PHAS/4MODUL/HI

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
EVG
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
Isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Sbarra per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
2
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
4
Numero di fasi
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
Dispositivi con interruttore ausiliario
2 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.