Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

291489
EVG-16/3X1PHAS/9MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 3Ph., 13HP, per unità di contatto ausiliario

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
291489
EAN
4015082914899
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
10.4 mm
Larghezza prodotto
245 mm
Peso prodotto
0.096 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-16/3X1PHAS/9MODUL/HI

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
EVG
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • EVG
Caratteristiche
isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
forca
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
9
Numero di poli
Polo singolo
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
9
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
9 dispositivi
Dispositivi con interruttore ausiliario

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.