Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292500
Codice del modello: XME0602CS

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura sezione vuota, PIFT, AxP = 600x50 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
292500
EAN
4015082925000
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0602CS

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
50 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto