Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292501
Codice del modello: XME0603CS

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura sezione vuota, PIFT, AxP=600x100 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
292501
EAN
4015082925017
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0603CS

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
75 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto