Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292502
XME0606CS

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura sezione vuota, PIFT, AxP=600x200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
292502
EAN
4015082925024
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0606CS

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
150 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto