Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello laterale, per AxP=2000x600 mm, telaio aggiuntivo, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
292908
|
| EAN |
4015082929084
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
490 mm
|
| Peso prodotto |
24.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAW2006AF
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Applicazione di panello laterale
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|