Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292909

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello laterale, per AxP=2000x800 mm, telaio aggiuntivo, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
292909
EAN
4015082929091
Lunghezza/profondità del prodotto
1920 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
18.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAW2008AF

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto