Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293622
BFZ-SP-33

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Partizione bianca per 33MU per fila

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
293622
EAN
4015082936228
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
0.51 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-SP-33

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016
Utilizzato con
Separatore

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Bianco
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
705 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.