Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Guida allacciatura cavi per 24 passi orizzontali
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF - altri accessori
|
| Sigla catalogo |
293623
|
| EAN |
4015082936235
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
485 mm
|
| Peso prodotto |
0.23 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BFZ-WFR-24
|
| Tipo |
|
| Modello |
Guida portacavi
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
BF
|
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Diametro esterno |
12.4 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Utilizzato con |
Guida portacavi
Accessori Quadro di distribuzione filo muro BF |