Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293624
BFZ-WFR-33

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Guida allacciatura cavi per 33 passi orizzontali

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
293624
EAN
4015082936242
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-WFR-33

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare
Numero RAL
0
Utilizzato con
Guida portacavi
quadro di distribuzione piatto BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Altri
Modello
Guida portacavi
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione piatto BF

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Numero di unità di altezza
0
Diametro esterno
12.4 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.