Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Piastra flangiata cieca bianca (ricambio per flangia 2K)
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF - altri accessori
|
| Sigla catalogo |
293625
|
| EAN |
4015082936259
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
215 mm
|
| Peso prodotto |
0.19 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BFZ-FLP-BL
|
| Funzioni |
Parte di ricambio
|
| Utilizzato con |
Piastra flangiata cieca di ricambio
DBO filo muro BF Ricambi |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
BF
|
| Modello |
Cieca
|
| Tipo |
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Forma |
Diritto
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - max |
0
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - min |
0
|
| Protezione superficiale |
Verniciatura alle polveri
|
| Spessore |
1.5 in
|
| Tipo di filettatura |
Nessuno
|
| Grado di protezione |
Altro
|