Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293634
BFZ-TS-KL76

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. kit terminali PE/N, massimo 63A, 2 x 25 mm² + 74 x 16 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
293634
EAN
4015082936341
Lunghezza/profondità del prodotto
560 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.34 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-TS-KL76

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori rigidi
Conduttori multifilari
Utilizzato con
set morsetti PE/N
quadro di distribuzione piatto BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione piatto BF

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
16 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
74
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
76
Numero di ingressi
2
Numero di uscite
74

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.