Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293977
H-P5-125/160

Eaton Moeller® series calotta per morsetti, Per l'uso con sezionatori unipolari, P5-125, P5-160

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Coprimorsetti
Sigla catalogo
293977
EAN
4015082939779
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
5 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
H-P5-125/160

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
Utilizzabile come opzione per il cablaggio di ingresso e/o il cavo in uscita

Informazioni generali

Accessori
Calotta per morsetti di collegamento (calotta per contatti barra di distribuzione)
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Tipo
Coprimorsetti

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.