Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294116
XBSB253-100

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, 2500A, 3C, 2x100x10mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
294116
EAN
4015082941161
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBSB253-100

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
3 poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
2500 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
180 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto