Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294880
BCZ-CS-PO-S-3/29

Eaton xComfort BC sistemi in BT Quadri di distribuzione finali Sportello in plastica opaca per il quadro di distribuzione compatto da incasso BC-CS, con chiusura, a 3 file, RAL 9010, Sostituto BC-CS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BC porta Francia
Sigla catalogo
294880
EAN
4015082948801
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
455 mm
Larghezza prodotto
245 mm
Peso prodotto
0.44 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BCZ-CS-PO-S-3/29

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.