Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294892
Codice del modello: BCZ-CS-PF-3/39

Eaton xComfort BC LV systems Final Distribution Boards. Back plate, for 3-row enclosure

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BC rear wall France
Catalog Number
294892
EAN
4015082948924
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
5 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BCZ-CS-PF-3/39

Caratteristiche prodotto

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Other
Color
White
Modular spacing
13 mm
Number of height units
3
RAL-number
9010
Material
Plastic
Suitable for
Rear panel use

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.