Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294893
BCZ-CS-PF-4/52

Eaton xComfort BC sistemi in BT Quadri di distribuzione finali Piastra posteriore, per custodia 4 file

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BC pannello posteriore Francia
Sigla catalogo
294893
EAN
4015082948931
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.418 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BCZ-CS-PF-4/52

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Altro
Colore
Bianco
Interdistanza modulare
13 mm
Numero di unità di altezza
4
Numero RAL
9010
Materiale
Plastica
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.