Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294909
BCZ-CS-BO-KL4

Eaton xComfort BC sistemi in BT Quadri di distribuzione finali Supporto per morsetti, KL4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BC terminale a vite
Sigla catalogo
294909
EAN
4015082949099
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BCZ-CS-BO-KL4

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Materiale
Plastica
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.