Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294922
Codice del modello: XSFL1908

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cornice, per AxL=2000x800mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
294922
EAN
4015082949228
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
1913 mm
Larghezza prodotto
726 mm
Peso prodotto
5.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFL1908

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto