Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294923
Codice del modello: XME2404C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=600x425 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
294923
EAN
4015082949235
Lunghezza/profondità del prodotto
600 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME2404C

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto