Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

2.75VFRHA6R

Fusibile motore di media tensione della serie Bussmann di Eaton, 170 A, 2,75 kV, 6 R, corrente minima d’intervento 525 A, 60 kA, 276 mm x 76 mm, con attuatore, IEEE

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili motore in media tensione
Sigla catalogo
2.75VFRHA6R
EAN
5027590036382
UPC
051712588997
Lunghezza/profondità del prodotto
3 in
Altezza prodotto
5.6 in
Larghezza prodotto
3 in
Peso prodotto
5.5 lb
Certificazione/i
Certificato IEEE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip fusibile in rame nichelato A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
170 A
Potere di apertura
60 kA
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
60 Hz
Tensione nominale
2,75 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione motore
Dimensione fusibile
76 x 276 mm
Standard
IEEE

Esporta le caratteristiche del prodotto