Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

2D16
FUSE-D1 2A T GL/GG 500VAC E16

Serie Eaton Bussmann fusibile D a bassa tensione, 500V, 2 A, 50 kAIC, Senza indicatore, Fusibile, Classe C gL/gG, Ritardato, Holder, Rosa, Corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
2D16
EAN
5027590472432
UPC
051712833431
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
13.2 mm
Larghezza prodotto
13.2 mm
Peso prodotto
11 g
Conformità
GoST-R
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D1 2A T GL/GG 500VAC E16

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
2GD16 calibratore con tappo a vite rosa
Adatto per
Portafusibile, E16/DI

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DI
Tipo di fusibile
D16 - Ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.