Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

2D16R
FUSE 2A DI/E16 GR 500VAC

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, ultra rapido

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
2D16R
EAN
5027590472456
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
10.25 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE 2A DI/E16 GR 500VAC

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
2GD16 calibratore con tappo a vite rosa
Adatto per
Portafusibile, E16/DI

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DI
Tipo di fusibile
D16R - Ultra-rapido

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.